Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Unit 805, CenterPoint Bld., 106 Nguyen Van Troi St | W.8,Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh
越南
WirelessHART是一项专用于过程自动化的无线技术,在Hart协议上增加了无线功能,并与现有的HART设备、指令和工具兼容。
WirelessHART有许多功能,如 自组网、自主修复等,确保可靠的运行以及灵活和快速的安装。符合AES128标准的同步通信、关键点测量和加密技术确保安全性和完整性。
可通过我们的适配器和网关将现有设备或新设备集成到无线网络
没有昂贵的控制室布线成本
简单的规划和快速的安装
轻松升级我们自己的设备和第三方HART设备或4...20mA设备
安装在每个应用场合的最佳点
适配器采用电池或线路供电
快速集成至工厂控制系统
WirelessHART使用网关将无线网络中的测量信号集成至控制或监控系统。 我们的无线解决方案提供两种集成技术,可供选择::
HART技术
MODBUS技术
通过RS-485或仪态网电缆实现与监控系统之间的物理连接
设备将根据HART指令传输信息,并通过“burst"模式传输至网关
WirelessHART 适配器信息(参数,状态等)可通过以下方式进行访问:
通过FDT框架软件,如FieldCare,适配器DTM文件
通过DD/EDD操作工具,如FieldXpert SFX350/SFX370手持终端,资产管理解决方案(AMS) 和过程设备管理器(PDM)。
WirelessHART 网关可通过以下方式进行访问:
通过FDT框架软件,如FieldCare,网关DTM文件
网络浏览器
设备描述文件和证书可以通过网络下载
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
Endress+Hauser的WirelessHART解决方案为您提供有关工艺和设备的更多信息。同时,更高效的项目规划和快速安装,有利于降低项目投资成本。
文件大小: |
|
文件名: |