Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Unit 805, CenterPoint Bld., 106 Nguyen Van Troi St | W.8,Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh
越南
Schluchseewerk公司希望记录并优化提高德国Wehr地区抽水蓄能电站的汽轮机效率,尽管现场的流量测量条件非常不理想。公司一直在寻找一款可靠的流量计。Endress+Hauser的捆绑式超声流量计Proline Prosonic Flow W 400为此类挑战性测量点提供了卓越解决方案。
得益于FlowDC功能,仪表在短前直管段长度和扰动流状况下也能进行高精度测量
精准确定汽轮机的运行效率
优化过程控制和监测
验证性能提升的基础
在Wehr地区的抽水蓄能电站内,大量水需要从低处水池泵送至高处水池。水再从高处流向低处的过程中,驱动汽轮发电机发电。精准测量水量对于记录和优化汽轮机的运行效率至关重要,需要基于汽轮机的性能参数优化改变叶轮片的几何形状。同时,也需要基于高精度测量结果验证提升后的性能。
Proline Prosonic Flow W 400超声流量计选配Endress+Hauser的FlowDC功能,是行之有效的解决方案,帮助客户应对挑战。非侵入式超声流量计安装在管道外侧。测量不受压力的影响,安装简单,节省空间,无需中断过程。即使前直管段长度非常短(≥2 × DN),且管道内存在扰动流,FlowDC功能也能确保仪表始终输出高精度测量值。