用于消毒的氯传感器和变送器
用于可靠测量氯和溴基消毒剂的产品
系统消毒是水处理中必不可少的一步,同时也是许多领域中法规所提出的人员和系统保护要求。然而,高剂量消毒剂可能有毒。我们的游离氯、二氧化氯、总氯和游离溴传感器可监测饮用水、再生水、游泳池水或海水,确保符合法律限定值要求。单击以下按钮,了解我们的消毒传感器和变送器如何支持您的应用。
You've viewed 8 of 32 products
根据应用选择合适的溴、氯传感器和变送器:
余氯易处理且具备强大的消毒效果,是水处理中最重要的消毒剂。余氯传感器适用于:
- 饮用水 - 确保充分消毒
- 食品 - 提供卫生型装瓶和包装
- 游泳池水 - 有效地分配消毒剂
二氧化氯腐蚀性较小且不受pH值影响,因此作为消毒剂的应用日益广泛。 二氧化氯传感器适用于:
- 冷却系统或水塔
- 饮用水
- 包装蔬菜的洗净水
- 海水淡化厂,可防止ClO2 干扰反渗透
总氯是排放水中残留消毒剂的重要指标。这些传感器应用于污水处理厂:
- 测量废水的消毒状态。
- 控制水的再利用
游离溴具有独特的化学特性,因此经常应用于海水应用中。游离溴传感器适用于:
- 海水回用和工艺用水
- 海水淡化厂
- 鱼类养殖
- 高pH值的冷却系统
- 温泉浴场
臭氧因其高效性,常应用于水处理过程中的预处理和消毒过程。臭氧传感器适用于:
- 污水
- 饮用水
- 工艺用水
安培法测量原理
二氧化氯测量传感器采用金属阴极,通过薄膜与介质分离。介质中的二氧化氯通过膜片后扩散,在金阳极上被还原。银阴极和电解液形成回路。阴极上还原的电子与介质中的二氧化氯浓度成正比。上述过程适用于大的pH和温度范围测量场合。
余氯测量的过程十分类似。此时,次氯酸通过膜片后扩散并发生反应。介质中是否存在次氯酸与pH值相关。通过流通式安装支架中的pH测量和变送器平衡对此进行补偿。
游离溴的测量 与游离氯的测量非常相似,但可以在更碱性的范围内进行。
进行 总氯测量时,次氯酸和其他氯胺在复杂反应系统中起作用。