紧凑型温度计
紧凑型温度计,内置变送器,应用广泛
结构紧凑,在一般行业中快速进行高精度过程温度测量。
紧凑型温度完全满足现代化过程测量技术的所有要求:使用经济、优化利用空间、操作可靠、安装简便,以及调试便捷。内置薄膜式传感器,抗振性强,在确保最短响应时间的同时实现最高操作安全性。
You've viewed 8 of 32 products
产品说明
提供一般行业中和卫生型应用中使用的各种过程连接。
在过程自动化中,热电阻(RTD)和热电偶(TC)均宣称自己是标准温度测量原理:
热电阻(RTD)温度计的测量原理
热电阻(RTD)传感器的电阻跟随温度的变化而变化。适用温度测量范围在-200 °C和约600 °C之间,具有测量精度高,且长期稳定性高。Pt100传感器使用最为普遍。Endress+Hauser热电阻(RTD)传感器的标准测量精度符合IEC 60751 A类标准。
热电偶(TC)的测量原理
热电偶包含两个不同材质的金属导体,并同时接入回路中的同一点。开路连接末端和自由末端处于不同温度条件中时,根据塞贝克(Seebeck)效应,会产生电势(热电动势)。借助热电偶参考表(参考IEC 60584标准)可以测得连接点的温度(测量点)。
热电偶的适用温度测量范围为0...+1800 °C。响应时间短,抗振性强。
优势
- 小尺寸紧凑型设计,不锈钢材质
- 使用经济
- 极短响应时间
- 在短插入深度时也能进行高精度测量