尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

能源监测

数字化技术简化了能源数据的采集和监测过程

为了充分挖掘并实现蒸汽、水和压缩空气的节能潜力,同时实现酿酒厂的环保目标,在Endress+Hauser的支持下,慕尼黑皇家啤酒屋的数字能源监测系统成功投用。

慕尼黑皇家啤酒屋 ©Endress+Hauser
Memograph M数据管理仪 ©Endress+Hauser

工业4.0成功应用于机柜中:Memograph M数据管理仪内置网页服务器,允许操作员远程查看已保存数据或远程设置仪表参数。

成效

  • 不受产品型号限制,连续监测提供全透明的能源利用信息,涵盖从酿造到灌装的整个生产过程.

  • 得益于数字化技术,轻松实现现有设施的能源监测。

Silvio Di Tano,慕尼黑皇家啤酒屋

借助FieldXpert,我可以快速远程查询当前的能源使用数据,进行趋势分析,并设置仪表参数,完全不受地域的限制。

Silvio Di Tano, 电气经理
慕尼黑皇家啤酒屋

客户的挑战

这家国有啤酒厂希望,工厂的热能消耗量能够降低4%,生产过程产生的二氧化碳排放量尽可能降低30%。所有的环保指标将被收录到到环境管理系统中。因此,必须采用自动化数据集成理念。这一理念旨在确保无缝采集能源利用数据,并支持远程数据访问。

我们的解决方案

Memograph M数据管理仪是此方案的核心,它充当现场仪表和过程控制层之间的数据接口。Memograph M通过PROFINET将当前传感器的测量值上传至控制系统。FieldXpert支持远程访问能源数据监控系统。FieldXpert是工业级平板电脑,坚固耐用,预安装有设备驱动程序库,支持所有常用通信协议,轻松点击屏幕即可自动检测到仪表。

联系方式