尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
FLEX产品选型:灵活满足各类仪表选型要求

FLEX产品选型:灵活满足各类仪表选型要求

FLEX减轻了用户的产品选型工作量

如何正确选择合适的仪表,保证满足实际测量工况的要求,是人们需要克服的挑战,主要原因如下:
1) 仪表必须满足工艺要求;
2) 遵循“物尽其用,拒绝功能浪费”原则挑选传感器;
3) 重视时间成本。
致力于为用户提供最合适的产品,这始终是我们秉承的服务宗旨。在全新上线的FLEX产品选型系统中,所有产品选型被分为四类,目的是更好地服务客户,高性价比满足应用需求。

FLEX产品选型:灵活满足各类仪表选型要求 ©Endress+Hauser

FLEX细分产品选型系统(Fundamental - Lean - Extended - Xpert)

通常,实际工况应用需要实现不同的目标,克服不同的挑战,这正是FLEX产品选型系统的设计初衷。有些工艺只需密切监测,而有些工艺还需要优化。全新产品选型系统包括:

  • Fundamental选型(简易产品):完美胜任基本测量任务

  • Lean选型(标准产品):轻松应对关键工艺的测量挑战

  • Extended选型(高端产品):创新技术助力工艺流程优化

  • Xpert选型(定制产品):满足严苛工况的特殊测量要求

点击查看详细信息。

如何正确有效使用FLEX产品选型系统

登陆公司官网的产品主页,可以直接进入FLEX产品选型系统,方便用户按需选择仪表选型方式。首先,选择四类产品选型方式之一。支持组合筛选,例如方便比对Fundamental选型(简易产品)和Extended选型(高端产品)的产品的差别。每个产品都有FLEX类别表示,由产品的主要特征确定。

优势

  • 通俗易懂

  • 选型系统与用户需求完美匹配

  • 提供网站筛选功能

联系方式