Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Unit 805, CenterPoint Bld., 106 Nguyen Van Troi St | W.8,Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh
越南
数字化改造的最后一英里:
智能以太网设备(例如阀组、远程输入输出接口、记录仪、水分析仪或流量测量设备)均采用数字工业以太网通信,例如PROFINET或EtherNet/IP。通过IO-Link可以对基本设备进行访问:所有设备均可实现离线参数设置、数据透明化和即插即用的设备更换。
系统集成高效简单,例如使用标准功能块
特别适合工业以太网上层设备与基本IO-Link设备的配套使用
减少了使用的插头和电缆种类,完全替代了
DI/DO/PNP/NPN/脉冲/0…10 V / 4…20 mA信号
减少了传感器型号,例如通过IO-Link设置开关点
快速调试和启动,例如通过标准布线和
自动参数设置
采用数字信号传输,测量精度更高
远程访问和设置IO-Link设备
提供诊断信息,详细列举了故障原因及相应的补救措施,包括电缆断路检测
通过自动存储和下载参数数据,轻松更换设备
符合IO-Link规范v1.1,具有最佳互操作性
在我们的测试中心内进行其他集成校验,例如罗克韦尔自动化、图尔克和西门子IO-Link主站的集成测试
使用Proline II智能传感器轻松完成设计。即配置文件标识、过程输入/输出数据结构描述、产品ID、固件版本号、应用程序专用名
诊断事件信息符合NAMUR NE 107标准
高精度集成至罗克韦尔自动化系统
在线更换设备:
省时,使用设计系统进行参数设置
,无需安装其他软件
完整获取设备、诊断和过程信息
快速上传/下载数据,便于维护和服务
操作简单:
省时的Endress+Hauser操作理念
引导式参数设置具有最佳使用性
用户自定义菜单结构和设备访问
智能以太网设备(例如阀组、远程输入输出接口、记录仪、水分析仪或流量测量设备)均采用数字工业以太网通信,例如PROFINET或EtherNet/IP。通过IO-Link可以对基本设备进行访问:所有设备均可实现离线参数设置、数据透明化和即插即用的设备更换。
IEC 61131-9标准定义IO-Link是完整、开放、
独立于制造商且稳定的投资基础
Endress+Hauser的所有IO-Link产品均通过测试认证,
符合IO-Link V.1.1标准的要求
技术已经实践验证,发展迅猛,
在全球范围内已成功安装了900万台设备。
详细信息:www.io-link.com
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
智能以太网设备通过工业以太网(PROFINET 或 EtherNet/IP)实现数字化。通过 IO-Link 即可访问基本设备:
文件大小: |
|
文件名: |