Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Unit 805, CenterPoint Bld., 106 Nguyen Van Troi St | W.8,Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh
越南
HART全球通用工业标准是一项智能化技术,支持在一根导线上同时传输4...20mA模拟信号和数字信号。
在大多数应用场合,HART信号仅用作参数设置。但是,采用适当的工具,HART也可用作新旧仪表的连续监测、实时诊断和多变量过程信息。
作为您的合作伙伴,我们将帮助您充分利用HART技术:
二十多年使用经验和成熟的技术
品种齐全的HART测量仪表
先进的诊断技术和多变量智能设备
简单的调试和设备管理
方便集成到控制系统
辅助硬件和手持终端
全球性的服务和支持
可采用三种基本方法将HART测量仪表集成至控制系统:
4...20 mA 信号点对点连接
通过远程I/O或者HART多路转换器连接至上位总线系统
少数情况下,通过HART Multidrop模式连接到HART I/O卡。
仅在后面两种情况下,能将测量信息完整集成至控制系统。
HART设备信息(参数,状态等)可通过以下方式进行访问:
通过FDT框架软件,如FieldCare,要求每个设备类型对应一个DTM文件
通过DD/EDD操作工具,如FieldXpert SFX350/SFX370手持终端,资产管理解决方案(AMS) 和过程设备管理器(PDM)。
我们提供HART设备的DTMs,DDs和EDDs, 并确保其在上述访问工具中的可用性。
设备描述文件和证可通过网络下载。
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
HART 技术 - 简单、高效、经济、易用。
文件大小: |
|
文件名: |