Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Unit 805, CenterPoint Bld., 106 Nguyen Van Troi St | W.8,Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh
越南
无论从属于哪个行业,工厂都需要合理选择蒸汽、水或工业气体等附属测量解决方案,简易仪表则是最优选择:复杂仪表只会徒增不必要的麻烦和成本。IO-Link是既定设备标准,即使是简易仪表,也充分体现了数字技术的强大数据可视性和可控性优势。Endress+Hauser为用户提供型号丰富的IO-Link仪表,可用于物位、压力、流量和温度等不同过程变量的测量。
在设计系统中或使用软件进行IO-Link仪表的参数设置。无需进行复杂选择,简化了设备组态设置,减少了仪表库存数量。允许主站远程执行参数设置。
安装简单,IO-Link仪表通过标准三芯或五芯非屏蔽电缆连接至主站,电缆长度不超过20米,带标准M12连接头。
IO-Link仪表带自诊断和参数自设置功能,提速维护、维修和操作过程(MRO):详细状态和错误信息有助于改进优化测量过程。
快速更换故障设备,避免操作员失误,无需专业知识,无需借助工具。参数直接从中央数据储存器上传至替换设备中。
Endress+Hauser的IO-Link仪表均通过Fundamental选型订购,Fundamental选型是FLEX细分产品选型系统的组成部分。FLEX帮助用户快速选择合适的Endress+Hauser仪表。
IO-Link联盟是成熟的独立组织,拥有超过300家企业成员。至2021年,已有多达2000万个安装点,符合IEC 61131-9标准。得益于标准化和多样化选择,用户使用IODDfinder(独立于制造商的中央数据库,适用于所有IO-Link设备)进行产品的合规性。
Liquiphant FTL31 液体音叉限位开关 。FTL31特别适合机器制造行业应用,也满足所有其他行业的测量要求。
Cerabar PMP23变送器采用压阻硅传感器,高性价比,结构紧凑,用于卫生应用场合中的表压和绝压测量。
Ceraphant PTP31B压力开关性价比高,安全测量和监测气体、蒸汽或液体的绝压和表压。
iTHERM CompactLine TM311 温度计采用Pt100热电阻(Cl. A,四线制),用于过程温度测量。
Picomag是经济型的电磁流量计,安装小口径管道中测量导电流体,满足不同行业的测量要求。Picomag尺寸小巧,安装灵活,深受最终用户、撬装设备商、设备制造商和系统集成商的喜爱。