Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Unit 805, CenterPoint Bld., 106 Nguyen Van Troi St | W.8,Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh
越南
通常,工厂中的关键工艺段会涉及五大公用工程服务 —— 蒸汽、压缩空气、加热、冷却和工业气体。基于流量、温度、压力、物位和液体分析仪表输出正确的测量值,人们能够优化提高生产效率和工艺性能。有时,测量任务必须由复杂仪表完成;但是在大多数情况下,操作简单、低使用成本的基本型仪表就可以完全胜任。Endress+Hauser为用户提供丰富的仪表型号,用户可以按需选择,灵活满足测量要求。
蒸汽常常大量使用,蒸汽热量约为热水热量的500倍。连续监测蒸汽热量,精准识别并检测出热量损耗点,优化能源使用效率。
压缩空气发电产生高达95%的废热,而发电机的空气输出有高达30%因泄漏而流失。然而,选择正确的测量方式,上述能耗指标可以实现10%的下降。
锅炉和高炉燃烧效率低下、操作错误、维护不当,都是高热量损耗的诱因,加热管路的其他部件也存在同样的问题。选择正确的仪表,能耗指标可以实现55%的下降。
同加热管路相比,冷却管路需要耗费10%的附加能源。ISO 50001认证能源管理系统可以确定冷却系统的理想工作点。系统中安装多种型号的仪表,监测多个EnPI能源性能指标。
流程领域使用大量工业气体,能源效率至关重要。选择流量、温度和压力仪表共同测量总能耗,就能实现这一目标。
Picomag是智能型电磁流量计,使用经济,在各行业的公用工程应用场合中用于导电性液体的测量。包括水处理和循环冷却水,加热或冷却管网内的水的流量测量,特别是电导率大于5 μS/cm的水。Picomag同时测量流量、电导率和温度,有效减少了所需测量点数量。仪表小巧紧凑,传感器和变送器安装在同一个外壳内。
iTHERM CompactLine TM311紧凑型温度计采用四线制连接的Pt100热电阻,在供暖和制冷系统中实现最优水、空气和气体的温度测量。iTHERM ModuLine TM101和TM121是基本型模块化工业温度计,可靠测量温度。
Cerabar PMC21 和PMP21 压力变送器支持表压和绝压测量,测量范围分别为100mbar...40bar和400bar…400mBar,具有高性价比。
Cerabar PMP11和PMC11压力变送器用于表压测量,结构紧凑,具有高性价比。
Liquiphant FTL31一体式音叉开关用于液体限位检测。Micropilot FMR10雷达液位计连续进行非接触式液位测量。Liquipoint FTW31电导式限位开关轻松实现安全限位检测。Waterpilot FMX21静压液位计可靠测量介质液位;Waterpilot FMX11 投入式液位探头适用于净水应用,使用简单,测量可靠。
Liquiline CM14 液体分析变送器或其简易版替代型号Liquiline Compact CM72,与传感器配套使用,比如连接Memosens CPL51E,用于pH/ORP、电导率或溶解氧测量。