Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Unit 805, CenterPoint Bld., 106 Nguyen Van Troi St | W.8,Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh
越南
我们满足OEM客户对仪表的各类要求。Fundamental选型的简易产品质量高,无任何昂贵的复杂功能;FLEX系统还提供满足严苛工况应用要求的其他仪表类别。我们的现场仪表组合以全球物流发货网络,全球化组织架构,以及本地支持网络为后盾。
Fundamental选型的仪表针对具体OEM客户进行简化,无任何导致成本上升和复杂性增加的多余功能,但是,产品质量不受影响,有效防范严重隐患。
Fundamental选型的仪表是我们FLEX细分产品选型系统的组成部分,在更加严苛的工况条件下,如需要,可以选择其他FLEX类别的功能更丰富、精度更高的仪表。
Fundamental选型的仪表支持标准化可重复的、批量OEM产品销售。正确技术、用途合适的仪表是OEM产品和项目的理想选择,可以是泵站、也可以是仪表成套撬,甚至可以是大型装置升级改造。
Fundamental选型的仪表的选型、配置和订购都十分方便,没有过多的选项,仪表的校准和调试也都非常简单。从一家供应商完成一站式仪表订购,以最小学习曲线重复建造。
仪表可以快速、可靠交付,确保紧凑的OEM计划不受影响。完成首次交付后,即可随时订购备件,获取支持,确保工厂持续不间断运行,不受地域的限制。
Fundamental选型的仪表帮助OEM客户经济高效测量各类关键工艺参数:流量、温度、压力和物位。许多仪表都已完成预设置,安装和调试都非常快速便捷。它们带标准输出,4-20 mA模拟量输出和PNP/NPN开关量输出,实现标准化的简单连接。
部分Fundamental选型的仪表支持IO-Link连接,通过IO-Link访问,降低了成本,提升了过程效率,提高了机器的可用性。
IO-Link是短距离的双向数字点对点工业通信网络标准(IEC 61131-9)。优点包括标准化,低布线工作量,提高数据可用性,远程配置和监测,简单更换设备,以及高级诊断功能。它有效降低了成本,提升了过程效率,提高了机器的可用性。所有IO-Link设备都通过标准三芯或五芯非屏蔽电缆连接至主站,最大电缆长度为20米。
紧凑型TM311温度计带四线制连接的Pt100热电阻(A级精度)或通用IO-Link/4-20mA输出。它适用于有卫生和防腐要求的食品、饮料和制药行业应用,用于优化改进机器和装置制造商的标准化。
灭菌设备制造商使用TM311精准控制杀菌工艺过程的温度。紧凑的卫生型设计满足食品行业的使用要求。
Cerabar PMP21压力变送器性价比高,结构紧凑,采用压阻硅传感器,用于绝压或表压测量,量程范围从400mbar到400bar。它能够耐受严苛的行业应用工况,防护等级高达IP 68,采用316L等高档材质。通过多项认证,比如危险区认证或船级认证。
例如,Cerabar PMP21确保灌装机缓冲罐压力稳定。
Liquiphant FTL31限位开关符合工业应用要求,比如防溢保护和清洗系统泵空转保护。传感器采用安全、免维护的小叉体设计,包括自监测功能和可靠开关切换功能。
食品行业专用Liquipoint FTW33限位开关满足全球卫生标准要求。它可以在粘稠或严重黏附介质中使用,可以安装在管道、储罐、混合罐,以及带或不带搅拌器的过程容器中使用。即使在狭小空间中,安装也非常容易。
Picomag电磁流量计结构小巧,操作直观,是成套撬等狭小空间内的经济型解决方案;能够同时测量流量、电导率和温度,传感器和变送器安装在同一个外壳内。
Picomag可用于控制化学药剂的投加剂量,安装在进料撬上使用。通过IO-Link向PLC发送流量、液体温度和电导率测量值;多测量变量为撬装设备商带来清晰的液体状态概览。