Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Unit 805, CenterPoint Bld., 106 Nguyen Van Troi St | W.8,Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh
越南
FF基金会现场总线提供两线制数字通信,满足总线系统的所有要求。 FF基金会现场总线使设备数据成为控制和操作系统不可分割的部分,并提供了装置设计和维护过程的理想平台。FF基金会现场总线适用于危险区域。
我们和FF基金会合作,完善FF基金会总线技术:
更小的安装控件,更少的硬件设备,更低的资本投入
快速安装和调试
所有通过认证的FF基金会现场总线设备可进行完整的互操作
现场设备设置和诊断
支持NAMUR NE 107诊断分类
轻松集成至控制系统和资产管理系统
FF基金会现场总线设备可通过H1 I/O卡直接连接至DCS系统。
为了确保与DCS系统的无缝集成:
FF基金会现场总线设备在由FF基金会认证的独立实验室内进行测试和认证。
我们的设备与主要主机供应商系统兼容。
我们的设备在典型操作条件下与相关的DCS系统进行联合测试。
FF基金会现场总线设备信息(参数,状态等)可通过以下方式进行访问:
通过FDT框架软件,如FieldCare,要求每个设备类型对应一个DTM文件
通过DD/EDD操作工具,如FieldXpert SFX350/SFX370手持终端和各种资产管理解决方案,如AMS,PRM等。
我们提供FF基金会现场总线设备的DTMs,DDs和EDDs, 并确保其在上述访问工具中的可用性。
设备描述文件和证书可通过网络下载。
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
With FOUNDATION fieldbus, device data become an integral part of the control and operating system. The technology provides the optimum interface for the planning and maintenance of your plant.
文件大小: |
|
文件名: |