Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Unit 805, CenterPoint Bld., 106 Nguyen Van Troi St | W.8,Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh
越南
在极端高温或极端低温过程中,测量腐蚀性介质或处于强振动环境中时,隔膜密封系统确保理想的测量效果。需要在上述应用中进行更加精确测量并提高过程安全性时,Endress+Hauser基于全新技术开发了TempC (Temperature Compensatory)膜片。专利的带温度补偿功能的TempC膜片采用全新技术,保证了高测量精度,并提高了过程安全性。
帮助您提高盈利能力和设备利用率。
极小的温度效应最大限度地降低了过程温度和环境温度波动对测量的影响,保证准确、稳定的测量。最大限度地降低了温度效应对信号的影响。
TempC膜片的工作温度范围为-40...+400°C。因此,应用于食品和生命科学行业时,TempC膜片在漫长的高温清洗和消毒(CIP/SIP)过程中也能确保较高的过程安全性。
经受温度冲击后膜片能够快速恢复,使得批量应用中的停机时间更短,生产设备的适用性显著提高。
采用TempC膜片,允许使用更小尺寸的过程连接。相比于传统的大直径膜片,新型膜片使用的过程连接尺寸较小,测量精度更高。
以下产品可以选择创新的TempC膜片:
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
语言: |
英语 |
文件大小: |
1.7 MB |
文件名: |
IN01112P00EN0117.pdf |
语言: |
德语 |
文件大小: |
932.1 KB |
文件名: |
IN01112P11DE_0218_Patentierte-TempC-Membran.pdf |