Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Unit 805, CenterPoint Bld., 106 Nguyen Van Troi St | W.8,Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh
越南
Endress+Hauser研发了全球领先的自标定温度传感器技术,专门针对卫生应用场合设计,严格满足FDA认证和GMP法规要求。测温部件由标准PT100热电阻与高精度固定参比温度测量元件组成,在居里温度点进行标定。这项屡获殊荣的技术,将关键工艺的运行风险和不确定性降至最低。
可靠的高精度设计:
测量回路具有高重复性和可溯源性
内置物理接口,与Pt100传感器并排安装
通过传感器-变送器匹配实现最高测量精度
无缝系统集成:
4...20 mA输出,HART®通信,可选蓝牙®和WirelessHART®(需配备FieldPort SWA50)。
使用Memograph M RSG45数据记录仪监测标定
提供产品组合套装
西门子SIMATIC ET 200SP系统集成
通过独立机构认证:
TÜV, 伊曼努技术大学
出厂标定证书:
居里点证书,内置固定参比点
小插深:
小尺寸自标定测温部件(3 mm铠装芯子,6 mm保护套管)安装在一体式卫生型设备外壳中
在产品搜索器中输入产品特点,帮助用户查找最合适的测量设备、软件或系统组件。在Applicator输入产品参数,进行产品选型计算。
采用HART® 变送器和Heartbeat Technology心跳技术成功应用于iTHERM TM371和TM372,它们是全球首款在线自标定热电阻温度计。这一专利技术已经通过大量实验室和现场测试和验证。测试结果表明:精度和稳定性超出预期,成为全球用户的温度测量技术的新标杆。