Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Unit 805, CenterPoint Bld., 106 Nguyen Van Troi St | W.8,Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh
越南
电子差压测量是一种优秀的解决方案,可靠且精准地测量带压罐和真空罐的液位。使用导压管或充油毛细管的传统机械式差压测量系统存在一些固有问题,Deltabar FMD71/FMD72能够帮助您有效地解决这些问题。电子差压测量系统最大限度地降低了安全风险;由于缩短了安装时间、维护停机时间,并减少了备件需求,因此优化了总使用成本
消除了传统机械问题(接头泄露、管道堵塞、管道结冰、干/湿柱不一致),过程稳定性和可靠性更高
可选配陶瓷传感器或金属传感器
由于缩短了安装时间、维护时间、停机时间,并减少了备件需求,因此总使用成本最低
多变量液位测量:基于HART的差压或表压,单个系统的温度。通过HART诊断实现整套系统的不间断健康指示
高重复性和长期稳定性
系统由两个传感器和一台变送器组成。一个传感器测量静压液位(高压侧,含顶部压力),另一个传感器测量顶部压力(低压侧)。基于上述两个测量值,使用一台变送器计算液位。电子差压系统消除了环境温度变化(不超过95%)导致的测量偏差。
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
璐彩特国际采用电子差压系统代替了传统毛细管系统,提高了测量精度和可靠性。
文件大小: |
|
文件名: |