Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Unit 805, CenterPoint Bld., 106 Nguyen Van Troi St | W.8,Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh
越南
过程仪表通常安装在危险区域,插入在极端过程压力与温度中,接触到所有类型的材料。它们的设计必须保证在整个生命周期足以应对上述条件中的风险。每一款Endress+Hauser仪表始于安全设计和制造过程,这些建立在一代又一代的过往知识与经验的积累上,确保最高水平的机械完整性。
我们所有的仪表制造均基于我们的设备通用标准,这减少了复杂性与设计风险。
我们将正确的材料完美组装,以满足您特定的应用需求。我们的工程师具有丰富经验,所选材料均来自具有生产资质与许可的供应商。
仿真设计减少最终产品开发阶段的风险。
通过严谨的强度测试,我们设定安全的测量范围。
依据失效模型进行仪表机械装配,可以有效保护产品工艺材质的完整性和可靠性。
密闭设计确保管道/毛细管固定。
非侵入式技术保证过程设备密闭不泄漏。
额定压力牵制与过程密封圈,防止危险液体或气体泄漏。
仪表智能化计算传感器信号与变送器状态数据到安全过程逻辑。
软件设计按照IEC 61508标准。
凭借我们的工程师、工具和技能,我们确保250条认证产品线的可控生产。
在我们的组织里,每位员工均承担各自的责任:生产客户期待的产品,同时保持安全的生产环境。.
我们所有的工艺流程,均通过基于ISO和IEC标准的质量管理体系认证 (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) 并且定期通过独立实体审计。 (TÜV, EXIDA, SQS, DEKRA).