Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Unit 805, CenterPoint Bld., 106 Nguyen Van Troi St | W.8,Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh
越南
自2010年以来,宝莱纳啤酒集团一直通过地下环形管路向啤酒节帐篷供给啤酒。今年Pschorr啤酒厂的Bräurosl帐篷全新亮相:全球首个地上真空绝缘管路(VIP)直接安装在帐篷内,集中式供应啤酒。Endress+Hauser的测量仪表可靠监测饮料供给过程中的大部分工艺参数。
每小时有14,400升啤酒流入六个啤酒桶龙头。八台Picomag电磁流量计安装在四个Bierant©中,监测经由输酒管流入龙头的啤酒体积。
其他30台Picomag电磁流量计监测从酒桶流入龙头的非酒精饮料的体积。
采用模块化系统设计,节约50%的仪表拆装时间。
Picomag电磁流量计标配IO-Link接口,能够与通用现场总线系统轻松集成,并且可以便捷进行云设置。
现有环形管路在地下固定敷设,受天气条件的影响。现场规划设计的灵活的较低,修理或维护工作难以开展。
安装38台Picomag监测啤酒桶龙头流出的啤酒和非酒精饮料的体积,Picomag是Endress+Hauser的轻便型电磁流量计。不仅如此,Picomag还能同时监测温度和电导率,它们是CIP清洗的重要工艺参数。流量计标配IO-Link接口,能够与通用现场总线系统轻松集成, 同时还可以轻松接入数据云。