Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Unit 805, CenterPoint Bld., 106 Nguyen Van Troi St | W.8,Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh
越南
食品与饮料行业面临诸多挑战:资源稀缺、营养需求不断增长,价格压力持续存在。企业唯有通过创新才能走在市场变化之前,而IIoT工业物联网则是关键所在。数字技术可以将数据转化为有用信息,提升产品质量,提高生产装置的工作效率。
远程访问传感器数据和设备状态能够有效缩短人员的现场工作时间 —— 使用智能手机、台式机、平板电脑操作,甚至在用户系统中操作。
采用数字数据传输方式,取代人工操作,自动操作提高了工作效率。
实施连续监测,确保产品质量,保证质量稳定。
借助设备分析、设备状态、资产文件等获得有用信息。
减少人为出错,数字归档记录,便于审计。
Netilion是安全的IIoT工业物联网云生态系统,专门针对过程自动化设计。它是联系物理架构和数字世界的桥梁,方便人们在远程监测测量值,查询仪表诊断信息,和其他操作过程中跟踪和使用现场数据。Netilion可以集成至用户现有系统中,在日常工作界面中便捷读取数据。
Netilion Value是远程监测服务,方便用户数字化访问数据。使用智能手机就能够接收到报警信息,创建显示仪表界面,或分析历史数据,使用非常灵活。 获取实时信息有助于确保卫生和HACCP合规,保证耗材质量稳定。
在食品和饮料的加工过程中,使用新鲜物料需要额外预留时间,这可能导致计划外的生产中断,因此需要在问题发生前予以干预。Netilion Health是数字化服务,提供资产的诊断信息,变被动维护为主动维护。
想试用Netilion,但又想继续使用自己的系统?没有问题!Netilion Connect 服务通过API接口将现场信息传输至用户系统。