Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Unit 805, CenterPoint Bld., 106 Nguyen Van Troi St | W.8,Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh
越南
在强振动环境中的工厂,甚至是在卫生应用场合中使用时,用户可以信赖iTHERM StrongSens。 抗冲击性和抗振性> 60g (经测试:63g)。“强大应用软件包” StrongSens 可以在-50...+500 °C温度范围内使用。
节约成本
缩短维护和停机时间
减少生命周期成本
确保产品品质
最高过程安全性和优化工艺流程
使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。
生产效率日趋重要。作为过程自动化中最常见的测量参数,温度测量是优化工艺过程的巨大潜力。采用专有技术,系列产品在缩短生产设备的维护和停机时间上为客户提供附加价值,确保产品品质和最高过程安全性。