Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Unit 805, CenterPoint Bld., 106 Nguyen Van Troi St | W.8,Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh
越南
简单源于统一:如果您的工艺过程中安装有多台基于不同测量原理的设备时,调试、操作或维护都面临挑战。我们的统一人机界面(HMI)操作理念能够帮助您应对这些挑战。所有设备都采用统一的用户界面,使您的日常工作更加轻松。仅需花费较短的时间便能熟悉设备操作,意味着更短的培训时间和完成任务时间。
直观操作您的设备,快速并安全地进行调试,无需考虑使用的测量技术(流量、物位、压力、水分析或温度),通过“make-it-run”向导进行引导式参数设置,用于快速、可靠地完成基本设置
提供符合国际标准的清晰的诊断、维护信息图标和文本,提高了过程安全性;本地语言显示的纯文档信息有助于您自信完成设置
通过面向操作员和维护任务的交互界面简化您的日常工作。借助于以用户为导向的人机界面(HMI),顺利完成各类任务。
对结果有信心吗?内置帮助功能能够提供详细操作说明,避免误解。可以存储数据,并允许知晓密码的人员查看。
使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。
IT和通信领域已证明:统一界面对了解、实施和采用最佳软件或电子设备的时间有重大影响。在全球范围内深入研究有助于识别客户期望,我们开发了人机界面概念。无论您是直接在设备上读数,还是在控制室中读数,数据的显示方式完全相同。设备上的图标符号和计算机中的图标符号完全一致。