Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Unit 805, CenterPoint Bld., 106 Nguyen Van Troi St | W.8,Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh
越南
在市场上,新型iTHERM QuickSens具有最短响应时间(t90 = 0.75 s)。精准、快速和稳定的温度测量,能保证最高的过程质量和可靠产品品质。另一个优点是最短插入深度减少了超过70%。
即使在最苛刻要求下,20...30 mm的插入深度也能满足要求。
快速QuickSens的测量范围是-50...200 °C。最大抗振性为60g。
更低的成本
缩短了维护时间和停机时间
确保了产品品质
最高过程安全性
优化工艺流程
使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。
生产效率日趋重要。作为过程自动化中最常见的测量参数,温度测量是优化工艺过程的巨大潜力。采用专有技术,系列产品在缩短生产设备的维护和停机时间上为客户提供附加价值,确保产品品质和最高过程安全性。