Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Unit 805, CenterPoint Bld., 106 Nguyen Van Troi St | W.8,Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh
越南
简单旋转延长颈,轻松拆装测温芯子!iTHERM QuickNeck快速连接件是我们的专利温度计延长颈技术,无需借助任何工具即可轻松操作测温芯子,仪表二次标定时间节省三倍之多,操作更加安全。无需重新进行仪表接线,避免人为错误,降低了传感器机械受损的风险。温度计采用锁扣安装,防护等级可达IP69K,在高压水冲洗过程中具有优秀的防水性能。
同手动执行二次温度传感器标定相比,最多可以节省80%的操作时间
无需使用工具
避免仪表重新安装过程中可能出现的接线错误
维护导致的生产中断时间更短,有效提高了生产力
Hygienic design, IP69K rated neck mount for clean and safe operations
卫生型仪表设计,IP69K防护等级,确保延长颈部位清洁,操作安全
在产品查找器中输入产品特点,用户即可查找到最合适的现场仪表、软件或系统产品。在Applicator输入产品参数,进行产品选型计算。
定期执行温度传感器标定,能够确保仪表始终符合设计规格参数的要求。然而,此类操作非常耗时,存在较高的接线错误风险。iTHERM QuickNeck是可拆卸延长颈,无需借助工具即可在线拆除测温芯子,进行仪表标定,无需中断生产过程。旋转表头,拆除安装在保护套管中的测温芯子,现场标定温度计。部分温度计型号带iTHERM QuickNeck快速连接件。