Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Unit 805, CenterPoint Bld., 106 Nguyen Van Troi St | W.8,Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh
越南
位于芬兰北部Kittilä的Agnico Eagle金矿是欧洲最大的原生黄金生产商。起初,Agnico Eagle对现有pH测量结果十分不满意。测量结果不准确,且仪表校准需要耗费大量时间和资源。 如今采用Endress+Hauser的Memosens技术后,他们信赖pH测量结果,并且缩短了校准时间,现场维修工时最多减少了90%。
校准时间和现场维修工时从每年2,200个工时降低至约每年240个工时。
节省下来的时间和劳动力资源可用于更多的生产任务。
使用Memosens技术和Liquiline仪表不再需要在苛刻工况下进行维护操作,提高了工作安全性。
手动和在线测量均采用同一技术,测量结果更加值得信赖。
昂贵的焦亚硫酸钠化学药剂使用量最多可以减小50%。
氰化物是分离过程中的主要化学药剂,具有剧毒性,在pH测量中有严格的可靠性和准确性要求。不准确或错误读数值会引起潜在危险。
Agnico Eagle不满意现有仪表的功能性和可靠性。不准确的pH测量结果降低了安全性和工艺过程的效率。
此外,仪表校准耗费了大量时间和资源。公司期望显著改善过程控制和测量。同时,还希望改进测量仪表的维护。
Memosens和Liquiline分析仪平台搭配使用,是迎接pH测量挑战的一种解决方案。Memosens传感器能够进行可靠测量,即使在极端条件和苛刻工况下。传感器和变送器间的非接触式数字信号十分可靠,不受任何外界因素的影响,例如:水汽。此外,仪表还具有预维护功能。
正确校准是可靠测量和分析的基础。Memosens技术使得校准更加简便,不再需要在困难和危险区域中进行现场校准。
使用便携的手持式仪表Liquiline To Go 保证测量数据的一致性:如今可以在手持式仪表中使用同在线过程测量相同的传感器技术。
Memobase Plus校准诊断和实验室测量软件是Memosens-Liquiline平台的完美补充。可以通过USB口连接计算机和Memosens传感器,允许用户实时访问状态和诊断信息。
仪表的自动清洗功能提高了测量效率和人员满意度。