Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Unit 805, CenterPoint Bld., 106 Nguyen Van Troi St | W.8,Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh
越南
在德国的Gendorf制造地,化工行业专家Clariant依赖标准自动化解决方案并十分赞赏Endress+Hauser的整体集成应用软件包。
统一、界面友好的技术
降低成本和劳动力
节约时间:相比于旧系统,节约3-5周时间
随时按需提供信息
快速响应故障事件
过去,操作测量仪表是非常耗时的事情。工厂中有来自多个仪表制造商的大量设备和多种技术,涵盖压力、温度、物位和流量。在Höchst大型制造基地的驱动下产生了Muttenz和Gendorf的标准化过程。比对规范、部件限制和发货和服务性能,对多个供应商进行全面调查。
Endress+Hauser在许多方面都有出色的表现。然而,Clariant的决定性因素是电子采购能力,因为他们期望重点寻求更加自动化的采购流程解决方案。如今,这里有超过4000台仪表,用于测量物位、流量、温度、压力和水分析– 借助于集成FieldCare和W@M企业版软件包进行资产管理和维护。
通过标准化,Clariant可以更加快速地进行项目处理。相比于旧系统,使用标准化设备列表将订货号复制至SAP系统中,调整剩余设备属性并下单,通常可以节省3-5周时间。最大限度地最短采购过程,包括规范、补给、比较和最后获取。对于包含30台设备的项目,整个步骤仅需半天时间。
详尽的施工设计、顺利的采购流程、可靠的运营维护和安装点的可溯源性,是Endress+Hauser的巨大优势。 过去,必须扫描并手动归档诸如标定报告。如今,W@M企业版可以按需提供信息。对于Clariant,最重要的是识别每台设备并快速响应故障
FieldCare“使用一台个人计算机即可轻松进行设备设置。用户界面直观,一目了然。FieldCare已替代了其他组态设置系统。”
生命周期管理“这是我们选择Endress+Hauser的关键点所在。最后,生命周期和采购价格共同成为决定性因素。”
培训我们偏好现场产品介绍。介绍十分深入,并切入关键,他们总是能同时附带产品使用经验。”