Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Unit 805, CenterPoint Bld., 106 Nguyen Van Troi St | W.8,Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh
越南
使用我们的多参数导波雷达技术可以实现您过程的更高品质的原油和更少的维护量。通常在分离器应用中存在乳化层,会对精准界面和总液位高度测量带来挑战。这个技术专门设计用于克服这类挑战。
不中断分离过程的测量
无需专用工具,安装和维护简便
更高的原油品质
用于界面测量的多参数探头。两路电流输出,适用于界面层和总液位
在中质和重质原油分离中(API 15°...31°,870...960 kg/m3 (7.3...8 lb/gal)),使用单台设备精准测量总液位高度和界面十分困难。在此类应用中,通常存在乳化层。乳化层厚度超过5 cm (2 inches)时,标准导波雷达设备将无法测量界面。而且,电容性物位设备也仅能显示水的物位 - 而不是总液位。
我们的专利多参数导波雷达设备结合传统的导波雷达技术和电容性物位技术 - 在一台设备中集合两者的优点。一旦乳化层厚度超过5 cm (2 inches) - 传感器自动切换至电容模式 - 从而连续检测界面。
可靠测量:
适用于带乳化层的界面
出现扰动液面和泡沫时
适用于变化介质
高适用性
内置数据存储单元
工厂预标定
多语言显示的直观、菜单引导式操作理念
简便集成至控制或资产管理系统中
准确仪表和过程诊断,确保快速决策
认证:ATEX、IEC Ex、FM、CSA