Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
pH measuring point for abrasive media and cyanide leaching in Mining, Minerals and Metals industry

pH measurement in abrasive media and cyanide leaching

Complete measuring point for reliable pH measurement in Mining, Minerals and Metals industry

71539357
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Giá sau khi cấu hình trong giỏ hàng

tổng quan về các lợi ích

  • Ideal support of your pH measurement in demanding applications in Mining, Minerals and Metals with the Memosens CPF81E pH sensor. Benefit from Memosens 2.0 technology and maximum process integrity through non-contact, inductive signal transmission. Additionally, the great flexibility of the Liquiline makes the measuring point future-proof according to your needs.

  • Benefits at a glance

    • Memosens CPF81E pH sensor with flat membrane suitable for abrasive media

    • pH sensor with patented electrolyte bridge for improved protection against electrode poisoning

    • Easy sensor installation thanks to threaded connections on both ends

    • Robust polymer housing

    • Versatile Liquiline CM442 transmitter offers advanced diagnostic functionalities with Heartbeat Technology

    • Immersion assembly Flexdip CYA112 can be optionally upgraded with a cleaning nozzle to automate cleaning operation

Chi tiết về Gói

Components of the pH measuring point

Bộ phận và Cấu hình trước

  • Bản sửa lỗi

    Để đảm bảo tính tương thích của các bộ phận với nhau, chúng tôi đã đưa ra các bản sửa lỗi cụ thể. Tham số mở cho phép bạn tự do định cấu hình cá nhân.

    Các bộ phận có thể được định cấu hình bên trong gói trong giỏ hàng
  • Bộ phận
    Memosens CPF81E - Digital pH sensor for wastewater, mining, minerals and metal industries
    1

    Digital pH sensor
    Memosens CPF81E

    Bản sửa lỗi:
    CPF81E- _ 5NAD2
    Electrode Type:
    5
    Basic version, process connection NPT 3/4", zero point pH 7,0, temperature sensor NTC 30k
    Application Range:
    N
    0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)
    Reference System:
    AD
    PTFE ring junction, double chamber, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgCl
    Insertion Length:
    2
    13mm, flat membran
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    Bản sửa lỗi:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • The CYA112 assembly provides rapid and safe sensor installation in open basins, channels or tanks.
    3

    Immersion assembly
    Flexdip CYA112

    Bản sửa lỗi:
    CYA112-AA _ _ B
    Approval:
    A
    w/o
    Immersion Pipe:
    A
    standard
    Sensor adapter:
    B
    NPT3/4
  • CYK10 measuring cable is used with all sensors with Memosens plug-in head.
    4

    Digital measuring cable
    CYK10

    Bản sửa lỗi:
    CYK10- _ _ _