Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Endress+Hauser Vietnam Ltd.
Unit 805, CenterPoint Bld., 106 Nguyen Van Troi St | W.8,Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh
Việt Nam
Số hóa ở chặng cuối:
Các thiết bị Ethernet thông minh như đảo van, IO từ xa, thiết bị ghi dữ liệu, máy phân tích chất lỏng hoặc thiết bị đo lưu lượng được số hóa bằng mạng Ethernet công nghiệp, ví dụ: PROFINET hoặc EtherNet/IP. Có thể truy cập kỹ thuật số các thiết bị cơ bản bằng IO-Link: Điều này giúp hệ thống hóa tham số ngoại tuyến, minh bạch dữ liệu và chuyển đổi thiết bị cắm và vận hành có sẵn dành cho mọi thiết bị.
Tích hợp hiệu quả và dễ dàng, ví dụ bằng cách sử dụng các khối chức năng được tiêu chuẩn hóa.
Sự tương tích tốt của các thiết bị cao cấp Ethernet công nghiệp đi kèm các thiết bị cơ bản kết nối qua IO-Link.
Giảm số lượng các loại ổ cắm và dây cáp, thay thế tín hiệu
DI/DO/PNP/NPN/Pulse/0…10 V / 4…20 mA.
Giảm số lượng các loại cảm biến, ví dụ cấu hình các điểm chuyển đổi bằng IO-Link.
Vận hành và khởi động nhanh, ví dụ: bằng các hệ thống cáp được tiêu chuẩn hóa và thiết lập tham số tự động.
Có độ chính xác cao hơn vì truyền tín hiệu kỹ thuật số.
Truy cập từ xa và tham số hóa các thiết bị IO-Link.
Sẵn sàng chẩn đoán nguyên nhân và cách khắc phục, kể cả phát hiện sự cố đứt cáp.
Chuyển đổi thiết bị dễ dàng thông qua việc tải và lưu trữ dữ liệu thông số tự động.
Chi tiết kỹ thuật IO-Link V1.1. bảo đảm khả năng tương tác tốt nhất.
Tích hợp được kiểm tra bổ sung tại trung tâm kiểm tra như Rockwell Automation, Turck and Siemens IO-Link masters.
Sử dụng Định hình cảm biến thông minh Phiên bản 2 để dễ dàng vận hành. Nghĩa là việc cung cấp bộ nhận dạng định hình, mô tả cấu trúc dữ liệu nhập/xuất xử lý, ID Sản phẩm, cải tiến phần mềm điện tử, ứng dụng theo từng nhãn tên cụ thể.
Tài khoản dữ liệu việc chẩn đoán đến NAMUR NE 107.
Tích hợp quan trọng vào các hệ thống của Rockwell Automation.
Chuyển đổi thiết bị cắm và vận hành:
Hệ thống hóa tham số giúp tiết kiệm thời gian, không cần phần mềm bổ sung.
Truy cập toàn diện vào thiết bị, thông tin chẩn đoán và xử lý.
Nhanh chóng tải dữ liệu lên/xuống để phục vụ công việc bảo trì và kỹ thuật.
Vận hành đơn giản:
Khái niệm vận hành tiết kiệm thời gian của Endress+Hauser.
Khả năng sử dụng tối ưu nhờ hệ thống hóa tham số theo chỉ dẫn.
Truy cập thiết bị và cấu trúc trình đơn theo người dùng cụ thể.
Các thiết bị Ethernet thông minh như đảo van, IO từ xa, thiết bị ghi dữ liệu, máy phân tích chất lỏng hoặc thiết bị đo lưu lượng được kỹ thuật số hóa bằng mạng Ethernet công nghiệp, ví dụ: PROFINET hoặc EtherNet/IP. Có thể truy cập kỹ thuật số các thiết bị cơ bản bằng IO-Link: Điều này giúp hệ thống hóa tham số ngoại tuyến, minh bạch dữ liệu và chuyển đổi thiết bị cắm và vận hành có sẵn dành cho mọi thiết bị.
Việc tiêu chuẩn hóa IO-Link của IEC 61131-9 cung cấp cơ sở đầy đủ, ổn định, mở rộng và không phụ thuộc vào nhà sản xuất đối với các khoản đầu tư của khách hàng.
Tất cả các sản phẩm IO-Link của Endress+Hauser được kiểm tra và chứng nhận theo Phiên bản IO-Link 1.1.
Công nghệ này đã được chứng minh trong thực tế trên cơ sở hơn 9 triệu thiết bị được lắp đặt đang phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới.
Để tìm hiểu thêm thông tin: www.io-link.com
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
Digitalize your plant with IO-Link. Smart Ethernet devices are digitalized with Industrial Ethernet, e.g. PROFINET or EtherNet/IP. Basic devices also become digitally accessible with IO-Link:
Cỡ tập tin: |
|
Tên tập tin: |